No.007102 带铝合金型材开闭开关的折叠门
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 增加可开闭确认功能的门,且可以观察室内的情况。
- 聚碳酸酯制透明面板。
- 因采用折叠门,所以关闭是需双手操作。
环境·操作性
- 安装门限位开关,以便于确认开闭情况。
- 通过使用根部、中央的铰链实现门约180°的角度开闭,
关闭时通过磁力扣进行定位。
特点
规格・尺寸
- 开闭角度约180°,中央折叠门角度约180°。
- 外形尺寸:W740×D36(含面板)×H1150
主要零件的选型依据
- 蝶形铰链
- 根据门的规格进行选择。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证蝶形铰链是否可承受门重。
- 蝶形铰链
- 门重8kg<36kg(容许负载、12kg/个×3处)
构造制作与设计要点
- 采用折叠门,打开时可节省空间。
- 为了消除面板与铝合金型材之间的间隙,在蝶形铰链下方放入调整环。
- 外侧折叠门与内侧折叠门的上下2处分别安装了磁力扣,内侧折叠门采用了防晃结构。
- 面板上加工了螺纹孔,以确保强度,因此使用了螺纹套。