No.007105 树脂滑轨温水测试槽

发布日期: 2023-10-09

No.007105 树脂滑轨温水测试槽

规格

目的・动作

  • 将树脂滑轨浸泡在通过2个加热器加热的温水中,测量此时的滑轨伸长长度。

环境·操作性

  • 假设将固定在2个支柱上的树脂滑轨置于温水(约50℃)中。
    安装滑轨时,左侧的树脂导轨加紧零件进行固定。至于右侧的树脂导轨,考虑到滑轨的膨胀,不采用按压加紧的方式,使其与工件之间保持少许间隙,起到平滑的作用。
  • 按以下步骤测量树脂滑轨的伸长长度。
    ①通过树脂导轨夹具将工件的左右两侧固定在槽中(加热前水温:20℃)。
    ②测量右侧树脂导轨夹紧零件右端到工件右端之间的长度。
    ③在安装工件的状态下启动加热器,将槽内的水加热到50℃。
    ④ 执行与②相同的测量(注意避免烫伤)。

对象工件

  • 树脂滑轨
    外形:W420×D25×H40
    工件重量:0.5kg

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W1000xD300xH1107

主要零件的选型依据

  • 护套加热器
    • 选择将90升水加热到50℃的加热器。
    • (将水从20℃加热到设定温度的时间设为60分钟)。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证加热器的所需热量。
  • 护套加热器
    • 被加热物体的重量:90kg
    • 被加热物体的比热:1.00kcal/kg℃
    • 上升温度:50℃-20℃=30℃
    • 加热时间:1h
    • 効率(η):0.5
    • 加热器所需热量(kW)=被加热物体的重量(kg)×被加热物体的比热(kcal/kg℃)×温度(℃)/(860×加热时间(h)×效率(η))
      =90×1.00×(50-20)/(860×1×0.5)=6.3(kW)
      每个MSHPWP4的功率为4kW,需要2个。

构造制作与设计要点

  • 采用可从上方轻松更换、安装加热器的构造。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×