No.007126 简易熔敷机构
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 工件热熔敷加工装置。
- 动作顺序:
①带导杆的气缸前进,夹紧工件。
②行程调整气缸下降。
③通过板加热器熔敷工件1和2。
④通过定时器控制,行程调整气缸上升。
⑤带导杆的气缸后退。
环境·操作性
- 通过气缸升降加热器和固定工件的自动机构。
- 由作业人员使用专用工具(真空垫)手动插拔工件。
对象工件
- 树脂外壳 外形:W40×D40×H6
- 薄膜片 外形:W36×D36×t0.5
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W350×D250×H325
- 热熔敷气缸行程:74mm
- 工件固定气缸行程:17mm
- 行程调整气缸的推力:235.5N(根据制造商产品目录)
精度・负载
- 加热器热量:142W
主要零件的选型依据
- 板加热器
- 选满足热熔敷所需热量的类型(小型)。
- 带导杆的气缸
- 选择可承受容许横向负载为19N的类型。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证加热器的热容量和气缸容许横向负载是否足够。
- 加热器所需热量
- 被加热物体的重量:0.725kg(SUS304)
- 被加热物体的比热:0.11kcal/kg℃
- 上升温度:230℃(将被加热物体加热到250℃)
- 加热时间:0.5h(空转)
- 加热时间:约5sec(工件)
- 工件加热时间因工件尺寸、厚度、材质而异,因此应进行试错测试。
- 效率:0.3
- 计算公式:加热器所需热量(kW)=被加热物体的重量(kg)×被加热物体的比热(kcal/kg℃)×上升温度(℃)/(860×加热时间(h)×效率(η))=0.142kW=142W
- 带导杆的气缸
- 活动部分零件重量:(0.0975kg+0.0368kg)×9.8=1.302N
小于气缸的容许横向负载,无问题。
- 活动部分零件重量:(0.0975kg+0.0368kg)×9.8=1.302N
构造制作与设计要点
- 上下移动加热器的气缸选择可通过工件调整高度的行程可整式。
- 通过定时器控制熔敷时间。
- 使用隔热材料,以避免加热器逸散热量。