No.007135 读码器安装座
发布日期: 2023-10-09
![No.007135 读码器安装座](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007135.png
)
规格
目的・动作
- 根据工件附带的条形码位置的种类进行重复定位和简易调整。
环境·操作性
- 环境:适合室内的所有传送带。(注意避免将读码器靠近光源)
操作性:换卸轻松且可重复定位
对象工件
- 形状:箱
- 规格:W590×D180×H35mm
- 重量:1kg
特点
规格・尺寸
- 外观尺寸:W204×D229×H270mm
精度・负载
- 精度:±1mm
主要零件的选型依据
- 读码器
- 选择时,须兼顾传送速度和读码器的性能、特性。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证读码器是否满足分辨率、读取距离、范围等条件。
- 读码器
- 读码时的工件状态:停止中
- 代码体系:条形码
- 最小分辨率:0.15mm
- 读取距离、范围:41×33~155×123mm
满足以上条件,可读取条形码。
构造制作与设计要点
- 具有上下、左右、角度调整功能、可重复定位。