No.007006 工件的定位与夹紧
发布日期: 2023-09-27
规格
目的・动作
- 焊接小型工件时用于固定工件的夹具。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
对象工件
- 电路板
- 外形:□20×t1
- 接头规格 W8×D10×H2mm
特点
规格・尺寸
- 肘夹臂开闭角度:90°
- 弹簧柱塞负载:0.2~1.3N
- 外形尺寸:
W80×D35×H47mm
精度・负载
- 工件固定负载:0.2~1.3N
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 通过垂直负载压紧,选择压紧底面的卧式把手型。
- 作业时的负载较小,选择标准型把手。
- 闭合压力大幅超过工件固定负载,无问题。
- 弹簧柱塞
- 前端选择树脂型,以防止工件损伤。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证工件固定负载是否合适。
- 柱塞负载
- 假设行程:2.5mm
- 柱塞弹簧常数
k=1.3/3=0.43N/mm - 根据以上内容,假设工件固定负载
F=kx=0.43×2.5=1N
构造制作与设计要点
- 肘夹前端采用弹簧柱塞,以便调整负载。
- 肘夹前端零件经台阶加工,1点固定时仍不会旋转。