No.007147 激光高度调整机构
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 通过激光放映工件,并放大投影到屏幕上。
- 已通过板簧固定负载,不使用工具即可进行简易上下调整。
环境·操作性
- 上下移动把手,根据工件高度调整激光的高度。
对象工件
- 树脂外壳
- 小工件外形:φ40xH100
- 大工件外形:φ40xH200
特点
规格・尺寸
- 外形寸法:W260xD150xH260
精度・负载
- 须通过止动螺丝正确调整板簧的固定强度。
主要零件的选型依据
- 薄型板簧
- 为了可对激光的位置进行简易调整。
- 固定握柄把手
- 为了可手动操作。
- 激光投影机
- 为了可处理图像。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证薄型板簧的激光位置固定力。
- 薄型板簧
- 弹簧常数=纵向弹性模量(=186000N/mm ² )×板宽(=6mm)×板厚 ³ (=0.5 ³ mm ³ )/(4×长度 ³ (20 ³ mm ³ ))=186000×6×0.5 ³ /(4×20 ³ )=4.36 N/mm
- 负载=弹簧常数(4.36 N/mm)×位移量(5mm)=4.36×5=21.8 N
构造制作与设计要点
- 为了放映出工件整体,设置激光投影机的光轴时已少许倾斜。
- 通过上下2个止动螺丝调整板簧负载,避免拧紧任意一个,已通过两侧压紧调整负载。
- 激光可能会照射到眼睛,因此已在投影机正面设置透明丙烯板,使激光衰减。