No.007148 间歇旋转机构

发布日期: 2023-10-09

No.007148 间歇旋转机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 通过8个位置上的分度工作台的旋转来加工工件。
  • 动作
    • 对转台进行角度进给。
    • 缩回气缸,从分度齿轮的槽中拆下分度卡爪。
    • 伸出气缸,棘爪卡住棘轮齿轮,分度转台转动。拉伸弹簧起到始终将棘爪压在棘轮齿轮上的作用。
    • 气缸采用旋转定位,将分度卡爪插入分度齿轮的槽中。缩回气缸。

对象工件

  • 形状:接头
  • 规格:W50×D50×H30mm
  • 重量:0.15kg

特点

规格・尺寸

  • 移动角度:45度
  • 360/8度分割。
  • 气缸行程:100mm
  • 挡块行程:10mm
  • 外形尺寸:φ600×H114mm

主要零件的选型依据

  • 选择推力满足1秒可移动45度的气缸。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证气缸推力是否可承受工件负载
    • 以下为气缸推力的选型计算。
    • 条件值:角度θ=45度、移动时间t=1sec、
      连杆臂长度L=0.125m、
      气缸承受的惯性力矩Ⅰ=0.5492 kg·m²
    • 其中,角速度的条件假设为匀加速运动,
      θ:摆角(rad)、45°=2π/8(rad)
    • t秒后的角速度: ω=2·θ/t=2×(2π/8)/1=1.571(rad/sec)
    • 旋转运动的运动方程: I·ω=M、M=F·L,
      气缸推力F=Ⅰ·ω/L=0.5492×1.571/0.125=6.9(N)
    • φ40气缸的理论推力:使用空气压力0.5(MPa)时,为628(N)
      ⇒F=6.9(N)≤628(N),无问题。

构造制作与设计要点

  • 棘轮机构应具有充分的强度。
    弯曲应力为29(N/mm²)、剪切应力小于24.7(N/mm²)。
  • 分度定位部分的强度须考虑所需扭矩。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×