No.007151 可进行X、Y方向微调的装置安装方法
发布日期: 2023-10-09
![No.007151 可进行X、Y方向微调的装置安装方法](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007151.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 对工件和刻印机进行X、Y方向的微调。
- 动作
- 旋松刻印机底座上的腰形孔垫圈固定螺栓,再旋松或紧固X、Y各方向的内六角螺栓,将刻印机底座和刻印机沿X、Y方向移动。微调结束后,紧固腰形孔垫圈固定螺栓,固定刻印机的位置。
环境·操作性
- 须采取保护和安全措施,以免受激光伤害。
对象工件
- 形状:铭牌
- 规格:W50×D100×H2mm
- 重量:40g
特点
规格・尺寸
- X方向行程: ±4mm
- Y方向行程: ±4mm
- 外观规格:W686.1×D287.1×H220mm
精度・负载
- 定位精度:±0.1mm
- 负载重量:25kg
主要零件的选型依据
- 调整螺栓
- 为了实现低价、简易的调整机构,选择可人工操作的螺栓。
设计要点
主要零件的计算过程
- 调整工件位置时,验证是否可手动操作螺栓。
- 确认调整时的螺栓操作力
- 根据条件值:刻印机+刻印机滑块座=移动物体重量:M=25kg、重力加速度g=9.8m/s²、摩擦系数:μ=0.2(金属间)、调整螺栓有效直径:D=8mm、导程:l=1.25mm、导程角:θ=3.1°、摩擦角:φ μ=tanφ=0.2,φ≈11.2°
- 将移动物体沿X或Y方向移动所需的力:Q=M×g×μ,Q=25×9.8×0.2=49N
・Q={(2/D)×T}/{tan(θ+φ)} ,
T=Q×tan(θ+φ)×(D/2)=49×0.254×(8/2)=49.7N・mm
因此,可人工操作。
构造制作与设计要点
- 在导板的调整螺栓安装部分加工腰形孔,以免进行X方向调整时受到Y方向调整螺栓的影响(以免进行Y方向调整时受到X方向调整螺栓的影响)。