No.007153 使用齿条与齿轮的升降机构

发布日期: 2023-12-27

No.007153 使用齿条与齿轮的升降机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 利用1个气缸上下移动多个升降机。
  • 动作
    • 使多个齿条与齿轮啮合并进行多个联动,以使升降机上下移动。

环境·操作性

  • 一次升降多个工件。

对象工件

  • 形状:接头
  • 规格:W150×D40×H25mm
    重量:0.3(3×0.1)Kg

特点

规格・尺寸

  • 升降行程:30mm
  • 外观规格:W174×D745×H229mm

精度・负载

  • 负载:工件+升降板+齿条=12.8N

主要零件的选型依据

  • 为了顶起12.8N的负载,选择缸筒内径为φ20mm的气缸。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据使用时的负载验证气缸推力。
  • 选择气缸
    • 气缸推力
      条件值:齿轮承受的重量W=1.3kg、重力加速度g=9.8m/s²、           齿条齿轮的摩擦系数μ=1
    • 负载F₁,F₁=μWg=1×1.3×9.8=12.8N
    • 使用压力为0.5MPa时,气缸推力F₂为132N
      因此,F₁<F₂

构造制作与设计要点

  • 3个齿条与齿轮组件可组装在同一零件上。
    安装齿轮时,为了减小背隙,需调整位置。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×