No.007154 测量负载
发布日期: 2023-10-09
![No.007154 测量负载](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007154.png
)
规格
目的・动作
- 测量将衬套压入尼龙齿轮时衬套承受的负载。
仅测量负载时,通过凸轮机构将测量杆伸出传送面。
环境·操作性
- 传送线上无突起物。
对象工件
- 衬套
规格:φ100mm、重量10N
特点
规格・尺寸
- 垂直移动行程:1.5mm
- 外观尺寸:W314×D115×H226mm
精度・负载
- 负载:升降部分=7N
主要零件的选型依据
- 为了升起半径为30mm的凸轮(最大提升量1.5mm、7N),选择扭矩大于0.25N·m的马达。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据工件负载验证负载扭矩
- 计算负载扭矩:半径30mm、负载7N、T=0.03×7=0.21N·m
构造制作与设计要点
- 将组件整体设置在传送面下方以节省空间。
已使用滚珠花键,用于防止上下导轨和凸轮轴承随动器转动。
仅需将杆穿过自由尺寸孔并置于花键上,即可将负载传递到测力传感器。