No.007158 低尘凸轮固定夹
发布日期: 2023-10-10
规格
目的・动作
- 目的
- 夹紧工件,以防止因滑动摩擦而产生灰尘。
- 动作
- 夹紧时,压入拉手,滚轮以上方铰链为中心旋转并移动到板凸轮上,夹紧臂以下方铰链为中心旋转并通过夹紧位置压入楔子而独立。
- 解除夹紧时,按下手轮下方的楔子解除把手,在板凸轮与滚轮之间释放楔子,将拉手复位后,夹紧臂以铰链B为中心旋转并解除夹紧。
- 始终通过弹簧柱塞将楔子压在滚轮上,夹紧时进入圆弧凸轮与滚轮之间并固定。解除时,通过解除把手压回弹簧柱塞,使楔子离开滚轮。
环境·操作性
- 清洁度较高的场所内的作业。
对象工件
- 形状:台阶型滑块
- 规格:W40×D38×H44mm
特点
规格・尺寸
- 固定时的夹紧角度:52°
- 外观规格:W62×D226×H187mm
主要零件的选型依据
- 为了减小摩擦系数,滚子轴承随动器采用与板凸轮和楔子相同种类的材料。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证工件夹紧时的闭合压力。
- 夹紧时的闭合压力
- 条件値:楔子前端角的一半θ1=14 °、摩擦系数μ=0.4、打入楔子的力F1=3kgf、重力加速度g=9.8m/s²
- 夹紧时的闭合压力(板凸轮的表面压力)F2:
F2=F1/(2×(μ×cosθ+sinθ)),
F2=3×9.8/(2×(0.8×cos14°+sin14°))=23N
构造制作与设计要点
- 为了防止原来因滑动摩擦而产生灰尘,使用滚子轴承随动器和板凸轮
臂固定采用楔子机构。 - 本实例中的机构用于从下到上的夹紧动作。