No.007161 工件的分离供给机构
发布日期: 2023-10-10
![No.007161 工件的分离供给机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007161.png )
规格
目的・动作
- 目的
- 切断并排出层压的工件。
- 动作
- 通过气缸旋转由连杆连接的卡爪。伸出气缸时,由下方的卡爪排出最下层的工件同时,由上方的卡爪固定从下到上的第2个工件缩回气缸时,上方的卡爪松开工件,并将工件交给向下旋转的下方卡爪。
对象工件
- 形状:肩型圆形托盘
- 规格:φ100×H10mm
- 重量:1kg
- 最多存放5片层压件。
特点
规格・尺寸
- 外观尺寸:W350×D250×H68mm
- 切断工件
- 卡爪动作角度:45度型
- 气缸
- 移动行程:21mm
精度・负载
- 工件重量
- 50N(最大层压时)
主要零件的选型依据
- 无油衬套
- 耐环境性
- 轻载
- 低速动作
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证工件存放最多时,气缸推力是否可进给工件。
- 确认工件存放状态下的进给动作
- 条件值:工件m=1kg,工件最大存放数n=5个,
重力加速度g=9.8m/s、气缸直径=20mm、供给压力=0.5MPa、
连杆比①=气缸侧臂:卡爪臂=4:3、连杆比②=卡爪臂:卡爪=6:5、
气缸推力=157N、气缸侧臂与卡爪臂之间的最大角度
θ=45°、机械效率=50%、摩擦系数μ1=0.2(无油衬套)、
摩擦系数μ2=0.2(树脂与金属间) - 气缸的卡爪操作力:P=气缸推力×连杆比①×连杆比②×机械效率×cosθ,
P=157×(4/3)×(6/5)×0.5×cos(45°)=88.8N - 工件重量的摩擦阻力:F=(μ1+μ2)×m×n,
F=(0.2+0.2)×1×5=2kg=2×9.8=19.6N - 有效操作力P’=P-F = 88.8N-19.6N=69.2N
根据以上内容,相对于工件总重量5kg(49N),有效操作力P’=69.2N,可进给。
- 条件值:工件m=1kg,工件最大存放数n=5个,
构造制作与设计要点
- 优化工件高度和卡爪间隔。
- 采用无油衬套,连杆免维护。