No.007164 压块位置快速切换机构

发布日期: 2023-10-10

No.007164 压块位置快速切换机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 通过固定行程的气缸对不同宽度的各工件进行定心。
  • 动作
    • 工件配置在机构两侧。
    • 拉出并转动带卡爪的旋钮,将旋钮的卡爪对准挡块上加工的槽。可根据挡块上加工的槽的高度种类变更压块的高度。
      变更压块位置,轻松对靠边的不同宽度的工件进行定心。

环境·操作性

  • 通过手动操作轻松切换高度。
    对于初始位置,调整挡块的高度,并通过固定螺帽进行固定。

对象工件

  • 宽度因种类而异的树脂零件
    不同宽度:3位置
  • 高度①:W80mm
  • 高度②:W86mm
  • 高度③:W92mm

特点

规格・尺寸

  • 外观规格:W200×D150×H95mm

精度・负载

  • 定位精度:±0.5mm

主要零件的选型依据

  • 将变更高度时的操作力设定为500g左右、将最大限度缩回压块时的挡块和带卡爪的旋钮的拉力设定为200g左右,选择压缩弹簧。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据所选弹簧负载验证工件固定力和带卡爪的旋钮的操作力。
  • 确认带卡爪的旋钮的操作力
    • 条件值:
      不同宽度:3位置
      高度①:W80mm
      高度②:W86mm
      高度③:W92mm
      弹簧常数:K=0.29N/mm
      初始弹簧收缩量:L1=7mm
      调整量:L2=6mm(3毫米各3段)
      高度①时到带卡爪的旋钮的卡爪顶端的距离:L3=2mm
  • 各级的固定力
    • 高度③时弹簧张力 :P1=K×L1,P1=0.29×7=2.03N
      高度②时弹簧张力 :P2=K×(L1+L2),P2=0.29×(7+3)=2.9N
      高度①时弹簧张力 :P3=K×(L1+L2×2),
      P3=0.29×(7+3×2)=3.77N
  • 操作力
    • 挡块到拔出带卡爪的旋钮的卡爪之间的距离:
      L4=(L1+L2×2+L3)=7+3×2+2=15mm
      换装的操作力:F1=K×L4,
      F1=0.29×15=4.35N

构造制作与设计要点

  • 通过装入挡块确定各高度的精度。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×