No.007173 使用了钢珠的角度调整机构
发布日期: 2023-10-10
![No.007173 使用了钢珠的角度调整机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007173.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 检查树脂外壳孔。
- 动作
- 将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。
环境·操作性
- 在难以接触的部位进行调整时,仅需通过六角螺栓调整角度即可。
对象工件
- 形状:树脂外壳
- 规格:W40×D36×H60mm
- 重量:0.09kg
特点
规格・尺寸
- 调整范围±4°
- 外形尺寸:W60×D150×H65mm
精度・负载
- 调整螺距0.7mm。
主要零件的选型依据
- 选择可确保板间隙大于2mm的钢珠。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据最小板间隙选择钢珠直径
- 条件值:板间隙 2mm、嵌入量 1×2=2mm、
钢珠接地间距离 2+2=4mm - 钢珠直径:4/sin45°=5.67mm
⇒φ选择φ=6mm
- 条件值:板间隙 2mm、嵌入量 1×2=2mm、
构造制作与设计要点
- 将Yθ调整螺丝与钢珠同轴配置后,可轻松调整Xθ。