No.007175 可水平吸附和传送异形工件的机械手
发布日期: 2023-10-10
![No.007175 可水平吸附和传送异形工件的机械手](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007175.png )
规格
目的・动作
- 目的
- 通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
- 动作
- 切换工件种类后仍无需切换吸盘种类,适合传送高低差因种类而异的树脂外壳。
吸盘通过花键轴上下滑动,抵消工件的高低差。通过气动夹具固定花键轴的顶部,水平传送吸盘和工件。
- 切换工件种类后仍无需切换吸盘种类,适合传送高低差因种类而异的树脂外壳。
环境·操作性
- 夹紧吸盘的滑块,可在使异形工件保持水平姿势的状态下进行传送。
对象工件
- 形状:带高低差的树脂外壳
- 规格:W120×D100×H15(容许高低差为10mm)mm
- 重量:800g
特点
规格・尺寸
- 吸盘行程:15mm
- 吸盘的最大反作用力:7.93N×2(含导轨等重量)
- 机械手夹持力:约70N(空气压力0.4MPa)
70×70%=49N - 外观规格:W100×D60×H230mm
精度・负载
- 容许传送物重量:8N
主要零件的选型依据
- 气动夹具的夹持力:46.2N以上
选择夹持力为49N的气动夹具
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证是否可传送工件或容许传送物重量是否适合气动夹具夹持。
- 确认气动夹具夹持的容许传送物重量
- 条件值:工件重量:M1=800g=0.8kg、气动夹具夹持的构件重量:M2=0.4kg、
重力加速度g=9.8m/s²、摩擦系数μ=0.5(橡胶和金属)、弹簧常数:k=0.2N/mm、
弹簧的最大位移量:L=21.5mm、气动夹具的夹持力:H=49N - 弹簧的最大向下负载(2个):S=k×L×2=0.2×21.5×2=8.6N
- 构件和弹簧的向下负载:
W=M2×g+S=0.4×9.8+8.6=3.9+8.6=12.5N - 气动夹具的最大传送物重量:P=H×μ=49×0.5=24.5N
容许传送物重量:Q=P-W=24.5-12.5=12.0N - 工件的向下负载:
N=M1×g=0.8×9.8=7.8N,
为容许传送物重量的65%(=7.8/12×100),可传送。
- 条件值:工件重量:M1=800g=0.8kg、气动夹具夹持的构件重量:M2=0.4kg、
- 确认吸盘的容许传送物重量
- 条件值:吸盘规格=φ20mm∴受压面积 S=3.14cm²、真空压力 P=-80kPa、安全系数 t=4
起吊能力:WN=P×S×0.1/t=80×(3.14×4个)×0.1/4=25.1N⇒气动夹具的容许传送物重量24.5N ≤ 吸盘的容许传送物重量25.1N,工件传送力满足条件。
- 条件值:吸盘规格=φ20mm∴受压面积 S=3.14cm²、真空压力 P=-80kPa、安全系数 t=4
构造制作与设计要点
- 通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
通过夹具固定滑快后,可保持异形的状态。 - 为了固定滑动的花键轴的位置,已在夹具卡爪内侧粘贴橡胶垫。