No.007178 棒状工件供给机构

发布日期: 2023-12-28

No.007178 棒状工件供给机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 切断料架上存放的棒状工件,交给机器人。
  • 动作
    • 滑板上带有略大于1个工件的沟槽,装入料架上存放的工件。滑板通过带导杆的气缸前进,将工件交给机器人。通过滑板上表面拦截下一工件,滑板后退后,仅装入1个料架上存放的工件。

环境·操作性

  • 通过人工操作向料架供给工件。

对象工件

  • 形状:前端插入金属的树脂棒
  • 规格:φ3.15xL140mm
  • 重量:5g

特点

规格・尺寸

  • 行程:90mm
  • 外观规格:W390xD218xH208mm

精度・负载

  • 机械手的定位精度:±0.2mm

主要零件的选型依据

  • 对于带导杆的气缸,考虑到余量,选择较大的类型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 比较并验证负载条件下的工作台位移和机器人定位精度。
  • 确认带导杆的气缸的精度
    • 条件值:滑板行程:S=90mm
      滑板重量:M=0.53kg
    • 产品目录中工作台的位移量:从图表中读取工作台前端承受负载(F1)时工作台前端的位移量
    • 图表中无小于40N的负载(F1),加上行程、滑板重量,承受40N的负载(F1)后,工作台前端的位移量仍为0.02mm
    • 相对于机械手的定位精度:(±0.2mm),精度足够

构造制作与设计要点

  • 工件拦截部分会在滑板上表面沟槽以外的位置与工件产生摩擦,因此对其进行了抛光处理以尽可能减少摩擦阻力。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×