No.007179 使用了浮动接头的定心机构

发布日期: 2023-10-16

No.007179 使用了浮动接头的定心机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 跟随平板工件吸附面、水平复位及定心。
  • 动作
    • 使带吸盘的臂下降,吸附工件。此时,相对于工件的倾斜度,吸盘面通过浮动接头的容许偏角跟随工件的倾斜度。使臂上升,抬起工件。抬起工件后,通过浮动接头周围配置的弹簧柱塞的反作用力,浮动接头的偏角复位为水平位置。此外,通过柱塞前端配置的壶形柱塞支承件,浮动接头复位到中心位置。

对象工件

  • 形状:电路板等平板
  • 规格:W200×L200×H0.8mm
  • 重量:500g

特点

规格・尺寸

  • 臂上表面~吸盘面:57mm
  • 外观规格:W341×D142×H58mm
  • 容许偏心:0.5;容许偏角:4°

精度・负载

  • 定位精度:±1mm

主要零件的选型依据

  • 浮动接头:须具有容许偏心和容许偏角
  • 吸盘:不得超过浮动接头的容许负载

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证吸附固定座的吸附力是否可用于最大工件重量。
  • 工件固定重量
    • 条件值:浮动接头最大拉伸使用力:F1=500N
      吸附固定座吸盘直径:D=1.5cm
      真空度:P=-60kPa
      吸附固定座数量:n=4个;水平悬挂安全系数:f=4;重力加速度:g=9.8N/m²
      吸盘面积:C=D2×(π/4)=1.77cm²
      1个吸附固定座的吸附力:W={(C×P)/101}×10.13×(1/f),W=2.66N
      4个吸附固定座的吸附力:W’ =4×W=10.6N
    • F1>>W”,对于浮动接头具有足够的安全性
    • 工件最大重量=W’ /g=1.08kg,对于工件重量500g也具有足够的安全性

构造制作与设计要点

  • 使用浮动接头后,可减小组件整体的高度。
  • 柱塞支承件壶形面的表面粗糙度会影响水平复位和定心,因此进行Ra1.6左右的精加工为宜。
  • 柱塞负载存在个体差异,因此需调整进出以保持负载均匀并水平固定。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×