No.007182 小型马达轴的力矩对策
发布日期: 2023-10-16
![No.007182 小型马达轴的力矩对策](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007182.png )
规格
目的・动作
- 目的
- 减轻马达轴上产生的力矩。偶而超过容许力矩时,对马达的影响也较小。
- 动作
- 通过钢丝卷绕滚筒固定马达轴和导向轴,导向轴末端使用轴承,旋转滚筒使工件升降。
对象工件
- 形状:滑块
- 规格:W40×D40×H25mm
- 重量:0.3Kg
特点
规格・尺寸
- 升降行程:2000mm
- 外观规格:W104×D141×H94mm
精度・负载
- 负载:3N
主要零件的选型依据
- 为了拉起3N的负载,选择扭矩大于0.03N·m的马达。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据所需的负载力矩选择马达。
- 选择马达
- 条件值:马达轴末端与钢丝最远位置之间的距离:d1=11.5mm
- 工件重量:W=0.3kg、重力加速度:g=9.8m/s²、
额定扭矩:T1=0.05N·m - 马达轴上产生的力矩M1
M1=d1/1000×W×g=11.5/1000×0.3×9.8
=0.03N・m - 因此,
马达轴上产生的力矩M1=0.03N·m<额定扭矩:T1=0.05N·m,可升起工件。
构造制作与设计要点
- 仅滚筒单侧使用轴承,无需联轴器,减少了零件数量。