No.007185 安装输送机上散装工件的拆分刷子
发布日期: 2023-10-16
规格
目的・动作
- 目的
- 防止工件卡住。
- 动作
- 通过传感器检测散装工件,驱动输送机。通过设置的刷子平整拆分重叠的工件。
环境·操作性
- 自动传送线。
对象工件
- 形状:方型连接器
- 规格:W40.3×D31×H16mm
- 重量:40g
特点
规格・尺寸
- 刷子与输送机之间的间隙:20mm
- 外观规格:W1595.8×D375×H338mm
构造制作与设计要点
- 倾斜配置光电传感器,检测大范围的工件。
- 两个刷子,用以防止遗漏对工件的平整处理。