No.007199 粘接用转台

发布日期: 2023-10-17

No.007199 粘接用转台

规格

目的・动作

  • 粘接树脂外壳和树脂罩盖外周,同时旋转转台的手动机构。

环境·操作性

  • 可拆装转板。
  • 使用转台旋转工件。
  • 手动设置、撤除工件。

对象工件

  • 树脂外壳
    外形:φ60 × H30mm
    重量:14g
  • 树脂罩盖
    外形:φ50 × H3mm
    重量:5g

特点

规格・尺寸

  • 外形:W200×D200×H52mm
    转台直径:φ150

主要零件的选型依据

  • 钢珠滚轮
    • 可360°顺利旋转,仅需设置转板即可进行旋转。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据钢珠滚轮耐负载验证工件最大重量。
  • 最大工件重量
    • 钢珠滚轮耐负载:F=62×3=186N(考虑到始终通过3个钢珠滚轮进行固定)
    • 假设因钢珠滚轮的高度偏差而导致仅3点接触的最坏情况(3点即可固定转台)
    • 转台重量:P=1.9 kg
    • 最大工件重量 F-P·g=186 – 1.9 × 9.8 = 167 N (≈17kg)
      (※人工操作等时的耐负载。考虑到掉落的危险性,不得用于重物)

构造制作与设计要点

  • 通过钢珠滚轮支承转板,以顺利旋转。
  • 转台采用可轻松拆装的结构,以便于清洁。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×