No.007213 电路板定位托盘

发布日期: 2023-10-17

No.007213 电路板定位托盘

规格

目的・动作

  • 陶瓷电路板搬运用托盘及其支座、电路板利用板簧进行定位。

环境·操作性

  • 在传送线中进行手动移放。

对象工件

  • 形状:陶瓷电路板
    规格:□60×t2mm

特点

规格・尺寸

  • 外观规格:W290×D347×H254mm

精度・负载

  • 工件定位弹簧力:3N

主要零件的选型依据

  • 选择位移量:δ=约3mm、可产生负载:P=3N的弹簧

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证弹簧是否满足位移量条件
    • 预选的弹簧。
    • 条件值:杨氏模量 E=186000N/mm²、截面惯性矩 I=0.014mm4、弹簧固定部~负载支承部之间的距离 L=19mm、负载 P=3N
    • 计算位移量
      δ=Pl3/(3EI)=3(19)3/(3×186000×0.014)=2.6≒3mm
      因此满足条件(位移量≒3mm/3N)

构造制作与设计要点

  • 如果托盘的外形尺寸相同,也可轻松换装为不同的工件。
  • 由于作业性稳定,因此对托盘的方向进行限定。为了防止出现放置方向错误的低级失误,在托盘上设置缺口,在支座上安装滑块。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×