No.007216 托盘垂直转移机构
发布日期: 2023-10-18
![No.007216 托盘垂直转移机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007216.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 将输送机上的工件垂直传送到下一工序。
升起托盘。此时,会产生托盘的前进动力,
可转移托盘。
- 将输送机上的工件垂直传送到下一工序。
- 动作
- 托盘下待机的3对滚轮在待机时位于托盘传送面下方,保持停止。托盘到来时,通过气缸驱动连杆,升起托盘。在通过连杆倾斜移动的3对滚轮中,顶端的滚轮为驱动滚轮,始终与旋转的马达滚轮接触,向后方传递驱动。驱动传递完成后,垂直传送托盘。排出托盘后气缸返回,3对滚轮下降。
对象工件
- 托盘
- 规格:W450×D300×H10mm
- 重量:3.7kg
- 传送负载:8kg
特点
规格・尺寸
- 动作规格
- 为了顺利垂直移动托盘和不损伤输送机滚轮,转移时须在升起托盘后再开始转移。
- 转移速度:12~14(m/min)
- 尺寸
- W500×D300×H250mm
主要零件的选型依据
- 选择气缸时,应考虑托盘和传送物重量。
- 选择马达滚轮时,应考虑托盘和传送物重量。
- 选择驱动滚轮直径时,应考虑传送速度。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据工件负载选择马达滚轮和气缸
- 条件值:弹簧常数k=9.8N/mm、弹簧的自然长度X0=65mm、接触滚轮时的弹簧长度X1=47.2mm、滚轮底座转轴与弹簧之间的距离Lk1=83mm、滚轮底座与滚轮接触点之间的距离Lk2=158mm、0.5MPa时的气缸推力Fs0=402N、气缸效率η=0.8、气缸推力的角度θ1=36°、气缸连杆转轴与气缸推力点之间的距离Ls1=150mm、气缸连杆与滚轮接触点之间的距离Ls2=140.6mm、马达滚轮轴与驱动滚轮轴之间的角度θ2=30.4°、气缸连杆与气缸推力方向之间的角度θ3≈90°、马达滚轮强度Fm=490N、马达滚轮直径D1=42.7mm、驱动滚轮直径D2=40mm、马达滚轮速度V1=12.7m/min、驱动滚轮与托盘之间的摩擦系数μ1=0.1、马达滚轮与驱动滚轮之间的摩擦系数μ2=0.6(金属与橡胶)、马达滚轮的额定切向力N1=14.2N、工件重量M=3.7+8=11.7kg、重力加速度g=9.8m/s²
- 选择马达滚轮
- 确认接触滚轮时的强度
弹簧产生的力
将弹簧力设为Fk1N,将弹簧施加在滚轮接触点上的力设为Fk2N,根据滚轮底座转轴周围的力矩平衡,
Fk1×Lk1=Fk2×Lk2
Fk2={k×(X0-X1)}×Lk1/Lk2={9.8×(65-47.2)}×83/158=91.6N
因此,滚轮接触点上弹簧产生的法线方向的力:Fk=Fk2×cosθ2=91.6×cos30.4=79N
气缸产生的力
将气缸推力设为Fs1,将气缸施加在滚轮接触点上的力设为Fs2,根据θ3≈90°和气缸连杆转轴周围的力矩平衡,
Fs1×Ls1=Fs2×Ls2
Fs2={P0×η}×Ls1/Ls2={402×0.8}×150/140.6=343.1N
气缸推力方向、驱动滚轮轴及马达滚轮轴之间的角度:θ4=θ1+θ2=66.4°
因此,滚轮接触点上气缸产生的法线方向的力:Fs=Fs2×cosθ4=343.1×cos66.4=137.4N
确认滚轮强度
Fs>Fk,马达滚轮的压紧力:F=Fk=79N<490N=Fm
⇒Fm>Fk,满足条件。 - 确认传送速度
通过滚轮进行传送,因此考虑滚轮比,
传送速度:V2=V1×D1/D2=12.7×42.7/40=13.5m/min,满足条件(12~14 m/min) - 确认所需切向力
确认通过压紧力传递的切向力
马达滚轮和驱动滚轮的最大传递力:P=F×μ2=79×0.6=47.4N
N1<P,马达滚轮的切向力无损传递到驱动滚轮上。
确认滚轮传送能力
驱动滚轮的所需切向力:N2=9.8×M×μ1=9.8×11.7×0.1=11.5N
考虑到滚轮比,马达滚轮的所需切向力:N3=N2×D1/D2=11.5×43.7/40=12.3N<14.2N=N1
⇒N1>N3,满足条件。
- 确认接触滚轮时的强度
- 选择气缸
- 确认提升气缸推力
此处已使用连杆,
上升力:Fu=Fs0×η×sinθ1=402×0.8×sin36°=189N
工件重量:M×g=114.7N<189N=Fu
⇒满足条件
- 确认提升气缸推力
构造制作与设计要点
- 正确配置连杆气缸,以便升起托盘并按压马达滚轮。
- 此处暂时将输送机高度设为200mm,设计时也可降低高度。
- 该设定下也可执行相反的动作。