No.007011 工件夹紧机构
发布日期: 2023-09-27
规格
目的・动作
- 4点加紧切实固定工件。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
- 限位螺栓带聚氨酯橡胶,以防止工件损伤。
对象工件
- 电路板
外形:W130×D110×t1.6
特点
规格・尺寸
- 肘夹臂开闭角度:90°
- 外形尺寸:W300xD150xH54
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 通过垂直负载压紧,压紧底面·卧式把手型。
- 为了便于工件进出,选择张开角度较大的类型。
- 作业时的负载较小,选择标准型把手。
- 聚氨酯型限位螺栓
- 选择树脂型,以防止工件损伤。
设计要点
构造制作与设计要点
- 肘夹带臂,1个肘夹可2点固定。
- 顶面设有2个附带的前端螺栓用零件,沿用作臂安装用垫圈。
- 采用聚氨酯橡胶型限位螺栓,以防止工件损伤。
- 调整限位螺栓的伸出量,以免工件承受过大的负载。