No.007013 长尺寸工件固定夹具

发布日期: 2023-09-27

No.007013 长尺寸工件固定夹具

规格

目的・动作

  • 通过磁铁和固定夹固定工件的夹具。
  • 固定夹已单独分离,可像衣夹那样从后面夹紧。

环境·操作性

  • 操作固定夹的手动机构。
  • 通过磁铁的磁力确定工件位置,通过使用了扭转弹簧的固定夹进行固定。

对象工件

  • 长尺寸磁性体
    外形:W50×D150×H30、t3

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W300×D60×H86

精度・负载

  • 弹簧负载:10.23N(解除夹紧)
    8.26N(夹紧工件)

主要零件的选型依据

  • 扭转弹簧
    • 操作力较小,选择弹簧常数较小的类型。

      根据弹簧常数=纵向弹性模量×线径^4÷64÷螺旋中心直径÷有效圈数求出

  • 磁铁
    • 选择磁力可拆装工件的类型。
    • 为了满足以上条件,使用弹簧常数:2.44N·mm/deg的弹簧。
      (使用扭转弹簧为SAMINI制)

      根据弹簧常数=纵向弹性模量×线径^4÷64÷螺旋中心直径÷有效圈数求出

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择可承受负载且弹簧常数较小的弹簧。
  • 弹簧负载
    • 计算公式:反作用力F=k×θ/l
      弹簧常数(k):2.44 N·mm/deg
      使用最大角度(θ):78°
      螺旋中心与负载点之间的距离(l):18.6mm
  • 解除夹紧
    • 弹簧使用角度(θ):78°
      F=2.44×78/18.6=10.23 N
  • 夹紧工件
    • 弹簧使用角度(θ):63
      F=2.44×63/18.6=8.26 N

构造制作与设计要点

  • 可通过磁铁的长度和位置调整工件的吸附力。
  • 选择弹簧常数易拆装固定夹的扭转弹簧。

    根据弹簧常数=纵向弹性模量×线径^4÷64÷螺旋中心直径÷有效圈数求出

  • 为了应对左右方向的工件,还将磁铁块固定销配置在右侧。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×