No.007014 双支承面基准的平台
发布日期: 2023-10-07
![No.007014 双支承面基准的平台](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007014.png)
规格
目的・动作
- 工件形状带有背面突起,无法置于相同平面的平台上时的简易平台。
环境·操作性
- 工件为树脂成型产品,使用铝制平台。
对象工件
- 树脂成型产品
外形:W280×D40×H25
工件重量:0.18kg
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W300xD100xH52mm
精度・负载
- 无
主要零件的选型依据
- 铝合金型材
- 需要高精度,因此选择双面铣削加工零件。
设计要点
构造制作与设计要点
- 工件规格较大(W280×D40)且背面带突起,无法使用普通平台。
- 制作该规格的一体成型产品后,会增加成本和重量,因此分开同时加工,并确定精度。
- 平台面需要SUS,下方的板使用铝以减轻重量。
- 为了同时加工,通过销对SUS板和铝板进行定位,并通过螺丝固定(防止加工时使螺丝承受负载)。
- 在加工机上固定并同时加工2块一套的板,确定高精度的平面度。
- 铣削加工后的铝合金型材为19.2mm,型材端盖为20mm,端盖会跳出到下方,因此对型材端盖进行切削加工以防止跳出。