No.007228 筐体传送链条输送机
发布日期: 2023-10-18
规格
目的・动作
- 目的:传送装有工件的筐体。
动作:通过链条输送机传送筐体。
对象工件
- 形状:筐体
- 规格:W300×D210×H300mm
- 重量(含工件):5kg
特点
规格・尺寸
- 外观尺寸:W860×D334×H270mm
- 传送速度:60mm/s
精度・负载
- 传送重量:120N
主要零件的选型依据
- 为了以60mm/s的速度传送12kg,选择40W、1/120的马达(起动转矩:TM=0.3Nm、容许惯性矩:JM=19×10-2kgm²)
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据负载扭矩和惯性矩验证马达规格。
- 确认负载扭矩:T
- 条件值:链条和工件的重量 P=12kg、链轮直径 D=98mm、效率 η=0.9、摩擦系数 μ=0.3、齿轮头的效率 ηG=0.54、齿轮比 N=120
- 滑动部分的驱动力:F=P×g×μ=12×9.8×0.3=35.3N
- T=F×D/(2×η)=35.3×98×10-3/(2×0.9)=1.92N·m
- 马达轴的扭矩:T1=T/N×ηG=0.4/120×0.54=0.006N·m
安全系数为2,T2=0.006×2=0.012N·m<0.3N·m=TM
- 确认惯性矩:J
- 链条与工件:JT=12×{π×98×10-3/(2π)}2=2.8×10-2kgm²
- 链轮、轴:JS=1/8×(98×10-3)2×4=0.5×10-2kgm²
合计 J=JT+JS=3.3×10-2kgm²<19×10-2kg·m²=JM
构造制作与设计要点
- 在张紧导向轴上加工螺纹孔,插入螺丝,并拉动该螺丝调整张力。