No.007233 旋转式零件清洗组件

发布日期: 2023-11-14

No.007233 旋转式零件清洗组件

规格

目的・动作

  • 使清洗液进入旋转的轴(管)内,通过旋转臂喷嘴喷射清洗液,清洗工件。
  • 在清洗槽上安装防水门,以便在投放和取出工件时进行开闭。

环境·操作性

  • 基于马达的自动机构。

对象工件

  • 齿轮
  • 外形:φ120xH20mm
  • 工件重量:1kg

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W656×D300×H920mm
    马达
  • 容量:0.1kw
  • 減速比:1/40
  • 扭矩:19.6N·m(60Hz)
  • 转速:45rpm(60Hz)

精度・负载

  • 旋转臂的重量:100N
  • 1个喷嘴的流量:6(ℓ/min)
    (目前为2个,12(ℓ/min))

主要零件的选型依据

  • 马达
    • 选择可产生使旋转臂旋转所需扭矩的马达。
  • 喷嘴
    • 选择等距扇形喷嘴以均匀清洗。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择满足负载扭矩的马达。
  • 马达
    • 条件值:旋转臂的重量:100 N、安全系数:2、链轮节圆直径:101.48 mm
    • 马达的负载扭矩 T=1/2×链轮节圆直径(m)×旋转臂的重量(N)×安全系数,
      T=1/2×0.10148×100×2=10.1 N·m<19.6 N·m(额定扭矩)
      ⇒选择0.1kW的马达。

构造制作与设计要点

  • 确定不会干扰工件的旋转臂的形状。
  • 需变更旋转臂的转速时,变更马达的减速比或
    链轮的齿数。
  • 清洗液一般使用水。通过调节器等变更压力。
  • 清洗时,需使门联锁。
  • 在清洗槽的下方安装管套和球阀等排放废水。
  • 从专业制造商购买外径为30mm、40mm的SUS304管。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×