No.007236 间距升降机

发布日期: 2023-12-29

No.007236 间距升降机

规格

目的・动作

  • 在吸附传送线中通过单轴机器人对工件进行间距(1个工件的厚度)排出的装置。
  • 工件的流向
    ①托盘固定:托盘移动,接近传感器ON时停止
    ②工件传送:通过吸盘逐一传送工件
    ③托盘移动:无固定工件时,通过控制重新运行托盘(接近传感器ON⇒OFF)
    ④下一工件固定:接近传感器再次ON后,从停止返回②

环境·操作性

  • 基于单轴机器人动作的自动机构。

对象工件

  • 垫圈
  • 外形:φ16xt3mm
  • 工件重量:4g

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W175×D135×H473mm
  • 单轴机器人行程:62.5mm
    <最大行程:100mm>
  • 单轴机器人的最大传送重量:7.5kg
  • 1个托盘的工件数为纵向1列14个,重叠5列。
  • 在上游侧其他组件上安装接近传感器,检测位置。

精度・负载

  • 单轴机器人重复定位精度:±0.02mm
  • 单轴机器人不旋转精度:±0.05°⇒±0.00083mm

主要零件的选型依据

  • 单轴机器人
    • 选择最大传送重量满足活动部分和工件重量的类型。
  • 导向轴
    • 选择追加加工产品,以减小导向轴的长度公差范围,并防止安装机器人时产生倾斜(公差:±0.03mm)。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证是否可传送工件和机器人的传送重量。
  • 单轴机器人的传送重量
    • 条件值:工件重量:4g、工件插入导向轴重量:44.6g、杆板重量:212.2g
    • 单轴机器人的最大传送重量 M=工件重量(70个)+工件插入导向轴(5个)+杆板重量,M=4×70+44.6×5+212.2=715.2g≈0.72kg
    • 单轴机器人的最大传送重量:0.72kg<单轴机器人的最大传送重量:7.5kg 
      ⇒确保安全系数为约10

构造制作与设计要点

  • 导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器人进行定位。
  • 采用聚氨酯型止动销,作为机械挡块。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×