No.007259 非磁性体圆柱形工件检测

发布日期: 2023-11-14

No.007259 非磁性体圆柱形工件检测

规格

目的・动作

  • 在V形工件支座上检测非磁性体圆柱形工件的就位情况时,移动接触工件的触头并通过接近传感器进行检测。
  • 机器人将工件置于临时设置的V形座上,检测到工件。确认就位后,手动将工件转移到下一工序。未检测到工件时,机器人会搬运下一工件。

环境·操作性

  • 固定工件后,移动触头,通过接近传感器使工件就位。

对象工件

  • 圆柱
  • 材质:铝合金
  • 外形:φ100×100mm
  • 重量:2.1kg

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W42×D22×H130mm

精度・负载

  • 定位精度:单位:1mm

主要零件的选型依据

  • 弹簧
    • 选择不会使工件浮起的弹簧力。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证弹簧常数是否可使工件就位。
  • 弹簧
    • 工件重量:2.1kg×9.8=20.58 N
    • 选择弹簧常数:0.3 N/mm
    • 工件就位时的弹簧位移量:22.75 mm(初始位移量4.8 mm+位移17.95 mm)
    • 工件就位时的弹簧力=0.3 N/mm×22.75 mm=6.8 N
      ⇒20.58 N>6.8 N,工件不会浮起。

构造制作与设计要点

  • 将平垫圈垫在弹簧的底面后,可变更平垫圈的数量调整弹簧力。
  • 触头使用聚氨酯以防止损伤工件。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×