No.007299 简易微调滑台
发布日期: 2023-10-23
![No.007299 简易微调滑台](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007299.png
)
规格
目的・动作
- 对滑台上的工件或夹具等进行微调。
- 可进行XY与倾斜度的调整。
环境·操作性
- 由于手动、可移动量受限,因此不面向因过大外力而导致的过大行程。
对象工件
- 形状:玻璃薄板
- 规格:40×25×1mm
重量:1g
特点
规格・尺寸
- 调整行程X-Y±3mm
精度・负载
- 最小调整量:0.001mm
- 最大负载:10N
主要零件的选型依据
- 选择行程为3mm以上且可通过轴部上部固定的千分尺旋钮。
设计要点
构造制作与设计要点
- 固定滑台与移动滑台的滑动部使用推力轴承。
- 移动滑台利用拉伸弹簧保持在基准面上。
- 为了适用于各种形状(负载平衡)的工件,工件支座外侧设置4个倾斜度调整螺栓。
- 以底座上的划痕点为原点,利用2个指示尺表示相对于XY方向各自调整余量的当前位置。