No.007309 利用倾斜配置的气缸简单转换方向

发布日期: 2023-10-23

No.007309 利用倾斜配置的气缸简单转换方向

规格

目的・动作

  • 目的
    • 在生产线上的高度不同的输送机间的方向变换
  • 动作
    • 从入口小型输送机沿斜面将工件滑落至气缸。通过传感器感知后利用气缸推出,把工件送至出口处小型输送机。
    • 因工件从小型输送机口滑落,所以小型输送机的位置设置的很低。

环境・操作性

  • 在入口小型输送机伸出压花活动挡板,从小型输送机末端直接使工件滑落到气缸。
  • 靠近斜面的气缸的部分安装光电传感器,和工件的移动进行联动使气缸运作。

对象工件

  • 工件形状:圆形托盘
  • 材质:ABS
  • 尺寸:Φ40×H30[mm]
  • 质量:0.04[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 动作规格
    • 气缸的行程:100[mm]
  • 尺寸
    • 装置尺寸:L280×W162×H87[mm]

精度· 负载

  • 仅靠工件自重减少斜面部分滑落的倾斜角度和摩擦力

主要零件的选型依据

  • 不锈钢制活动挡板
  • 选定工件接触面积摩擦系数小,容易滑落的东西

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证工件倾斜是否能滑落
    • 工件质量:m = 0.04[kg]
    • 斜面床的摩擦系数:μ = 0.5
    • 垂直抗力N是根据力的平衡,与工件重量的cos15°方向的力相等,因此
      N = mg cos15°= 0.38[N]
    • 滑降距离:L = 154[mm]
    • 摩擦消耗的能量:Qc = μN L = 0.5×0.38×154 = 29.26[N・mm]
    • 工件到达斜面时的速度:v₀ = 100[mm/s]
    • 动能:Wk = 1/2 mv² = 1/2×0.04×100² = 200[N・mm]
    • 对应工件的平面的高度:h = 40[mm]
    • 位置能量:Wp = mgh = 0.04×9.8×40 = 15.7[N・mm]
    • 工件滑落前的能量值:Q0 = Wk+Wp = 200+15.7=215.7[N・mm]
      因为QC<Q0,因此可以滑落

构造制作与设计要点

  • 利用压花活动挡板设计低成本的斜面
  • 工件连续流入的情况下,为此在入口前面设置别的分离机器
  • 通过传感器ON后的一秒后(参考值)结合计时器进行控制
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×