No.007312 机械压入结构

发布日期: 2023-10-24

No.007312 机械压入结构

规格

目的・动作

  • 夹住工件,移动到压入位置后松开工件,并具有推动器压入的装置。
  • 动作
    • 别的机器人将工件(栓)固定
    • 本机器人夹住工件(气缸前端部品)
    • 本机器人移动到栓的位置
    • 松开工件后压入

环境・操作性

  • 同时利用机器人和气动夹盘的气缸前端部品的自动压入结构
  • 压入栓部是利用机器人的负载运作,感知超过一定量的电机负荷值而控制其压入位置

对象工件

  • 树脂衬套:外形:φ15xH2[mm]、压入径:φ6xH7[mm]、重量:1[g]
  • 栓:φ20xH35[mm]、重量:53[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 气动夹盘行程:6[mm]
  • 外形尺寸:W60xD32xH104[mm]

精度· 负载

  • 气动夹盘抓力:0.2[N]以上

主要零件的选型依据

  • 小型平行气动夹盘
    • 气动夹盘抓力:选择0.2[N]以上

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证是否能夹住工件
    • 抓力点:L=34[mm]、使用压力:0.4[Mpa]、根据目录的外观
      抓力:9[N]
    • 工件重量:1[g]=0.01[N]
    • 必要抓力=工件重量x20倍(根据目录)
              =0.01x20=0.2[N]<9[N]OK
  • 因为有负载需确认抓力点
    • 负载量:0、根据目录的外观
       L=40[mm]≧34[mm]OK

构造制作与设计要点

  • 为了压入部位不遮挡住气动夹盘,在气缸前端金属板上追加开槽口
  • 考虑到开槽后刚性降低,尽量减小空刀槽,调整块的间隔变窄
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×