No.007313 同步传送带用张力装置
发布日期: 2023-10-25
![No.007313 同步传送带用张力装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007313.png
)
规格
目的・动作
- 同步齿形带用张力调整装置
- 开U型槽的调整板上装滚轮,用定位螺丝上下设置高度便能调整张力
- 决定调整位置的话,固定调整板,贴上张力调整装置
环境・操作性
- 因为需要操作者安装,因此适用于本事例这样的安装布局
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W30 X D38 X H82(张力装置部分)[mm]
主要零件的选型依据
- 定位螺丝
- 因为前端需淬火,耐损耗
- 滚轮
- 因为是带轴承的滚轮,便于组装
设计要点
主要零件的计算过程
- 张力装置部位的规格是需要全方位考虑小型输送机的长度、电机容量、搬运负荷等的条件进行研讨
- 这些是根据小型输送机的规格而决定的,因此根据以下记述的各个条件作为张力装置部位设计的一个例子列举
皮带的最大张力
FM1=松弛的一侧的最大张力[N]
有效张力[N]F=50N
根据缠绕角度,系数K=2.1
FM1=F×K=50×2.1=105[N]
FM2=根据初次张力的最大张力[N]
有效张力[N]F=50[N]
皮带宽[mm]B=15初次张力[N/cm]Tc=73
FM2=F+B×Tc=50+1.5×54=131[N]
根据FM1<FM2
的较大一方,其最大张力FM=131[N]
最大张力比皮带容许应力小,也就是说
皮带的容许应力C=12[N・mm]
最大张力FM=131[N]
皮带宽度B=15[mm]
需要C≧FM/B
12≧131/15
因为12≧8.7,所以成立
- 这些是根据小型输送机的规格而决定的,因此根据以下记述的各个条件作为张力装置部位设计的一个例子列举
构造制作与设计要点
- 在考虑小型输送机的条件(驱动容量、皮带张力等)的基础上,决定构成零件的尺寸