No.007018 带突起的工件老化试验夹具
发布日期: 2023-10-08
![No.007018 带突起的工件老化试验夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007018.png)
规格
目的・动作
- 向对象工件重复施加负载,测量该工件所产生累计变化的夹具。
(在不达到破坏程度的情况下,经过一定时间后,检测尺寸的变化及是否开裂等)
环境·操作性
- 基于马达的摆动机构。
对象工件
- 带把手的旋钮
外形:W40×D30×H3(不含把手)
工件重量:5g
特点
规格・尺寸
- 在±45°的范围内摆动。
- 外形尺寸:W516xD300xH468
精度・负载
- 拉伸负载:60N
弹簧常数:4.13N/mm
主要零件的选型依据
- 马达
- 选择能使其自动摆动的马达。
- 弹簧
- 选择可承受任意负载的弹簧。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择摆动正确的马达。
- 马达速度
- 马达转速(Ns):1800rpm
- 减速比(i):1/50
- 旋转节圆直径(Dp):156mm
- 连杆比:约1/3
- 速度(V)
V=Ns×(1/60)× i ×π×Dp×1/3
=1800×(1/60)×(1/50)×π×156×1/3=98 mm/s
- 扭矩
- 马达扭矩 Tm=3.33N·m
- 假设负载:F=60N
- 连杆比:约1/3
- Fa=F*1/3
- 负载扭矩
TL=(Fa×Dp)/(2×1000)=60×(1/3)×156/(2×1000)=1.56 N・m
Tm>TL,无问题
- 弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设负载:F=60N
- 拉伸时的假设位移量:x=14.5mm
- 选择弹簧常数:k=60/14.5=4.13 N/mm
构造制作与设计要点
- 将板制成腰形孔,移动拉伸弹簧用支柱的位置后,使弹簧的负载发生变化。采用调整螺栓进行调整。根据上述构造,更加容易更换弹簧(为了使负载发生变化)。