No.007320 阶段性简易夹紧夹具
发布日期: 2023-10-25
规格
目的・动作
- 焊接基板时使用
- 举起旋转弹簧固定夹,进行工件的固定・交换
- 利用直线导轨,移动工件导块的位置,根据工件尺寸来进行安装固定
环境・操作性
- 对应工件只能为正方形
对象工件
- 电子电路板
- 大:W200×D200×H2[mm]
- 小:W150×D150×H2[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W350×D350×H90[mm]
精度· 负载
- 工件保持力:3.6N(弹簧固定夹的最大固定力)
主要零件的选型依据
- 弹簧固定夹
- 选定单触式固定夹・防脱螺纹
- 直线导轨夹具
- 选定可以手动简单保持位置的
设计要点
主要零件的计算过程
- 操作时对于设想外力,验证固定夹力是否足够
- 设想外力: F0=最大3[N] (附属线束弹性变形产生举力)
- 弹簧固定架,固定力: Fc=3[N] ×2 =6[N]
因为Fc > F0,判断足够
构造制作与设计要点
- 工序固定中使用直线导轨夹具,现场可以调整最适合的空间
- 弹簧固定架的固定位置再现,能使工件固定在相同位置