No.007325 电子零件简易弯曲夹具

发布日期: 2023-10-25

No.007325 电子零件简易弯曲夹具

规格

目的・动作

  • 通过固定工件,翻转就可以弯曲电子零件脚部的夹具
  • 必要时在指定的弯曲位置统一弯曲,在必要时使用
  • 为了防止人为弯曲脚部的误差
  • 操作顺序
    • 在弯曲托盘上用压花把手固定工件
    • 压入承受台的定位销上插入弯曲的托盘
    • 把在外侧的90°弯曲的托盘翻转过来

环境・操作性

  • 作为小批量试作用手动弯曲电子零件脚部的机器
  • 底座托盘用手固定进行弯曲
  • 本事例用于螺丝安装形状的工件
  • 夹具是以翻转中心的栓部分开的分割构造。工件固定时剥离手轮一侧后固定
  • 弯曲脚部时翻转支点上需要施加手轮一侧的按压作业力,但是脚部弯力按经验设想为10[N]以下,因此判断少量的工件的话没有问题

对象工件

  • 电子零件
  • 外形尺寸:33.5×15×5[mm]
  • 质量:1.5[g]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W120×D82×H100[mm]
  • 动作角度:91.6°

精度· 负载

  • 压入侧:对于定位销(+0.010/+0.005)公差,用孔槽直径H7的公差压入
  • 松弛侧:对于定位销(+0.010/+0.005)公差,用孔槽直径(+0.05/+0.01)公差使其滑动

主要零件的选型依据

  • 定位销
    • 翻转轴固定侧过盈配合,选定翻转侧稍有间隙的MSC3-8

设计要点

构造制作与设计要点

  • 脚部的弯曲位置配置在翻转中心
  • 用钳子试着弯曲,打开后为了变为90°,包括回弹所弯曲的角度决定应为91.6°
  • 利用工件的孔槽固定。没有孔槽的情况下,必须设法在工件面用树脂按压固定
  • 脚部位置的矫正要在线路板安装时进行,不需要特别的功能
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×