No.007330 孔测定销

发布日期: 2023-10-26

No.007330 孔测定销

规格

目的・动作

  • 检查夹具交替测定
    • 检查夹具1:孔槽的位置度
    • 检查夹具2:座面的距离
    • 检查夹具3:座面的大小
  • 动作规格
    • 1.工件固定
    • 2.选定检查夹具
    • 3.将检查夹具插入支架

环境・操作性

  • 操作性
    • 检查夹具1:判定测定孔槽中插入导向轴前端部分是否合适
    • 检查夹具2:带螺栓的测定子压住工件,确认千分表上针的偏差幅度的数值是否合适来判定
    • 检查夹具3:沉孔面检查插口前端较短的部分是否通过,较长的部分(带印章)是否不通过来判定是否合适

对象工件

  • 工件:模铸零件
  • 外径:φ270×H150[mm]
  • 质量:3.9[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 尺寸
    • 检查夹具1,3:L485×W500×H295[mm]
    • 检查夹具2:L570×W500×H210[mm]

精度· 负载

  • 检查公差:±0.1[mm](设想)

主要零件的选型依据

  • 锥形移动销组件
    • 选定高精度的同轴度的销
    • 对于孔槽的误差正好合适,选定难脱落的
  • 基准块
    • 选定高精度的高度的金属块

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证是否能够用锥形移动销组件将工件举起
    • 工件重量:m = 38.2[N]
      弹簧定数:k = 1.8[N/mm]
      min负重:F₁ = 6.3[N]
      弯度:x = 1[mm]
      锥形移动销抬举荷重:F₂ = F₁+kx
      F₂ = 6.3+1×1.8 = 8.1[N]
      根据使用2个的情况,
      8.1×2 =16.2[N]≦38.2[N],因此无法举起

构造制作与设计要点

  • 工件外形是模铸的,没有精度。因此,以下部销孔槽及下面的切割加工部位为基准,得出位置
  • 根据检查夹具1,测定销的直径的决定方法是考虑购买的零件及加工零件的公差,实际上检查NG的标准品和OK的标准品之后,决定使用哪一个加工公差测定销
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×