No.007335 简易密封门
发布日期: 2023-10-26
规格
目的・动作
- 利用肘夹简单的将门密封
- 肘夹一侧为箱体内部, 从内部解除固定夹打开门扉
环境・操作性
- 在防噪音箱体中作业时,作为换气而使用
- 时不时能打开的密封门扉
- 在关闭的状态下肘夹是从内部伸出的,为了操作者的安全性要考虑到窗的安装位置
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W289×D170×H133[mm]
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 门扉关闭的时候,选定可以压缩缓冲带
- 门限位开关
- 选定感知门扉开关的
- 海绵胶带
- 选定有防噪音的缓冲垫
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证肘夹的闭合压力是否足够
- 缓冲带:压缩前 5[mm]、压缩时 3[mm]
- 缓冲带压缩率:(5-3)/5×100=40[%]
- 压缩力为40%时的压缩荷重:0.5[N/cm²] (根据供应商目录)
- 压缩面的面积:84[cm²]
- 压缩荷重:F=0.5×84 =42[N]
- 肘夹的闭合压力:Ft =980[N]
Ft > 变为F,完全没有问题
构造制作与设计要点
- 根据门扉的大小,考虑肘夹的数量、闭合压力
- 肘夹前端适合的部分,在房子内侧安装挡板