No.007344 水面检视窗
发布日期: 2023-10-26
![No.007344 水面检视窗](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007344.png
)
规格
目的・动作
- 在制作品的清洁工程中,为了储存清洗用的水而使用的箱子
- 从箱子侧面安装的接头将水注入从而储水
- 使用时从箱子底部安装的接头用水泵将水引出从而进行清洁作业
- 用浮球开关确认水是否使用完,追加注水
- 箱子内储存的水用眼睛可确认水面高度
环境・操作性
- 用垫片防止漏水
- 想用眼睛确认箱子中的水量(水量・浑浊度)时有效
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W900 x D800 x H423mm]
精度· 负载
- 设想垫片的压缩率为30%以上不会漏水
主要零件的选型依据
- 玻璃托盘
- 为了确认水量而选定
- 垫片
- 为了防止漏水而选定
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证垫片的压缩率是否不和不漏水的规格
厚度:2[mm]
压入量:0.75[mm]
垫片的压缩率[%]:0.75/2 x 100 = 37.5[%]>30[%]
因此,满足设想的垫片的压缩率 - 根据橡胶的弯曲荷重,验证安装的螺栓的强度是否合适
设想氯丁二烯橡胶30[%]时的压缩力为1.95[N/mm²]
这次使用的螺栓用A2-70的强度区分,因为使用拉伸强度为700[N/mm²]的螺栓,因此为700[N/mm²]>1.95[N/mm²],足够耐受
构造制作与设计要点
- 利用垫片设置在玻璃托盘的侧面,从侧面能够用眼睛直观地确认水量的结构
- 利用在箱子中设置浮球开关从而防止水量减少
- 将箱子倾斜时,能够诱导水流方向,在清扫箱子时流畅地排水