No.007022 长尺寸滑动机构

发布日期: 2023-10-07

No.007022 长尺寸滑动机构

规格

目的・动作

  • 使凸轮轴承随动器接触钣金导轨端面、顶面和底面的同时滑动的机构。

环境·操作性

  • 沿长边方向移动拉手,以便将聚氨酯成形轴承压入铝合金型材槽的手动机构。
  • 配置防脱落用滑块。

对象工件

  • 树脂密封圈与铝合金型材(压入一侧带槽时均可)。
    外形:
    铝合金型材W850×D20×H20
    树脂密封圈W850×D8×H6

特点

规格・尺寸

  • 滑动行程:900mm
    外形:W1000×D90×H174

精度・负载

  • 直线精度:±0.2mm

主要零件的选型依据

  • 凸轮轴承随动器
    • 长尺寸滑动机构,考虑到密封圈的反作用力,选择高精度、高刚性的凸轮轴承随动器。
      用于滑动部分的调整,基准一侧采用标准型凸轮轴承随动器,调整一侧选择偏心型凸轮轴承随动器。

设计要点

构造制作与设计要点

  • 已使凸轮轴承随动器接触钣金导轨端面、顶面和底面的同时滑动,因此仅滑动滑轨的长度。
  • 为了提高滑动精度,已采用可微调的构造,以右侧为基准一侧(端面、顶面、底面共3处),采用标准型凸轮轴承随动器;以左侧为调整一侧(端面、顶面、底面共3处)。
  • 为了应对任意工件长度,固定工件时仅使用长尺寸的1处端面和两侧面,1处端面处于自由状态。
    (压入时,在滑动的行进方向上,铝合金型材会产生偏移。如果仅固定行进方向的相反一侧,则铝合金型材不会产生偏移。)。
  • 使压入开始一侧的密封圈突出并弯曲,以防止密封圈产生偏移。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×