No.007374 转车台原点锁定机构
发布日期: 2023-10-26
![No.007374 转车台原点锁定机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007374.png
)
规格
目的·动作
- 驶出回转台的原点时,在转台原点位置插入销,以保持锁定原点的机构
- 因定期对反复操作而产生的偏移进行修正,故能固定回转台,重置原点
- 工件检测是通过回转中心(固定)和外侧的传感器实现的
- 为对反复操作而产生的回转台原点偏移进行修正,定期的固定销的固定块,以重置回转台的原点
环境·操作性
- 对带原点偏移功能的分度转台或电动转台等进行原点定位时,手动将销插入至转台的原点位置
对象工件
- 圆柱状工件(SUS)(加工前产品)
- 工件外形:φ20×H30[mm]
- 工件重量:75[g]
特征
动作规格·尺寸
- 外形尺寸:W1023×D883×H450[mm]
精度· 负载
- 定位精度:0.1[mm]以下(重复精度)
主要零件的选型依据
- 定位销
- 选择高硬度的材料、外径公差精度好的产品
- 定位销用衬套
- 选择适合的产品
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验重复定位精度是否在0.1mm以下
- 定位精度
- 定位销用衬套(LCHZ10)
内径:φ10H8(+0.022/0) - 定位销(GLPSTTAH10-L40-E10-A15)
外径:φ10H7(0/-0.015) - 最大间隙:+0.022+(-0.015)=0.037
0.1[mm]以下时无问题
构造制作与设计要点
- 感光侧的传感器应配置于当转台旋转时不动作的位置,并采用将中心管道内的配线从支架下排出的构造
- 为防止定位销遗失,应在固定块上安装定位销支架
- 中央管道的安装,预想在设置转台之后,由于难以从上部安装,所以从下部通过螺母固定