No.007414 工件交接机构

发布日期: 2024-04-03

No.007414 工件交接机构

规格

目的・动作

  • 为了变更搬送水平面的交接结构

对象工件

  • 形状:圆柱形状
  • 材质:SUS303
  • 尺寸:φ15×H78[mm]
  • 质量:0.07[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 执行元件行程:370[mm]
  • 气缸行程:75[mm]
  • 外形寸法:W750×D200×H197[mm]

主要零件的选定依据

  • 带导轨的气缸
    • 选定能够满足悬垂部位的容许偏心负重的气缸
  • 单轴驱动器(带电机)
    • 确保370[mm]以上的行程
    • 选定负荷搬送满足容许荷重的驱动器

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证选定的气缸,驱动器是否合适
  • 带导轨的气缸
    • 质量:M=0.52[kg]
      必要推力:F=Mg=0.52×9.8=5.1[N]
      偏心距离:L=82[mm]
      容许偏心负重:W=20[N](参照目录:根据表格)
      负载率μ=0.5
      W×μ=10[N]>5.1[N],因此成立
  • 单轴执行元件(带电机)
    • 质量:M=0.98[kg]
      必要推力:F=Mg=0.98×9.8=9.7[N]
      滑轨部位动额定负重:9732[N](参照目录)
      滚珠丝杆部位动额定负重:1129[N](参照目录)
      9732[N]≧9.7[N]、1129[N]≧9.7[N],因此成立

构造制作与设计要点

  • 采用与工件形状对应水平和垂直搬送保持不同位置的工件导轨
  • 考虑组装性选定带电机的驱动器

技术计算链接

  • 单轴执行元件的选定方法1
  • 带导轨气缸概要
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×