No.007412 偏移机构

发布日期: 2024-04-03

No.007412 偏移机构

规格

目的・动作

  • 为了控制搬送时托盘停止时的回弹,采用无弹簧防游移结构
  • 输送托盘中,为了不因为停止而反作用力导致反弹,设定锁定结构抑制托盘反弹

环境・操作性

  • 根据托盘质量区别而调整砝码的情况下,取下固定栓,能够容易地交换
  • 调整止动装置的砝码,可变换锁定的时间点

对象工件

  • 托盘
    • 外形尺寸:W200×D150×H30[mm]
    • 材质:MC901
    • 质量:600[g]

特征

动作规格・尺寸

  • W266×D500×H138[mm]

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证止动装置是否能够停止托盘的进退
     (重的一侧应该较低)
    • 托盘重量:M1=0.02[kg]
    • 止动装置重心和翻转轴的水平距离::L1=0.011[m]
    • 重り重量:M2=0.014[kg]
    • 砝码重心和翻转轴的水平距离:L2=0.039[m]
    • 重力加速度:[g]
    • 止动装置重心在托盘一侧,与砝码是反方向作用力
      M1・g・L1=0.02×9.8×0.011
            =0.0022[N・m]
      M2・g・L2=0.014×9.8×0.039
            =0.0054[N・m]
      M2・g・L2>M1・g・L1
      因此,判断通常倾向于砝码一侧,止动装置可以使其停止
  • 验证托盘是否通过止动装置
    • 托盘将止动装置按压下以后开始作用点和翻转轴的水平距离:L3=0.0392[m]
    • 托盘质量:M3=0.6[kg]
    • 托盘在单侧的止动装置上施加的力:F1=(M3×g)/2×(1/2)
            =1.47[N]
    • 止动装置质量(重量):M4=0.0341[kg]
    • 止动装置重心(重量)和翻转轴的水平距离:L4=0.01[m]
      F1・L3=1.47×0.0392
            =0.0576[N・m]
      M4・g・L4=0.0341×9.8×0.01
            =0.0033[N・m]
      F1・L3>M4・g・L4
      由此判断托盘能够通过止动装置
  • 通过时,验证托盘是否不会上浮
    • 托盘放在止动装置上的点和翻转轴之间的水平距离:L5=0.066[m]
    • 止动装置重心(重量)和翻转轴之间的水平距离:L6=0.0099[m]
      F1・L5=1.47×0.066
            =0.097[N・m]
      M4・g・L6=0.0341×9.8×0.0099
            =0.0033[N・m]
      F1・L5>M4・g・L6
      由此判断托盘不会上浮

构造制作与设计要点

  • 止动装置上没有承重,也可以用无弹簧防游移装置放置的位置设定
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×