No.007361 输送机驱动部位直角配置机构
发布日期: 2023-10-26
![No.007361 输送机驱动部位直角配置机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007361.png
)
规格
目的·动作
- 电机垂直配置在传送带驱动部
- 垂直配置的目的是减小电机的甩出力
环境·操作性
- 利用锥齿轮进行驱动,以便垂直配置电机
- 垂直配置在横向空间不足时非常有效
- 板上下环境不同等因环境问题而必须在地基下方设置电机的情况下,也可对应的构造
- 承受高负荷时装置会下降的机制。在电机上附加制动器或在承受高负荷的场所使用时,须计算·更改锥齿轮
对象工件
- 托盘
- 尺寸:W340×D200×H50[mm]
- 总重量:20[kg](假定托盘内放置了工件)
特征
动作规格·尺寸
- 外形尺寸:W660×D840×H511[mm]
主要零件的选型依据
- 电机
- 为节省空间而选择小法兰安装型电机
设计要点
主要零件的计算过程
- 检验电机转矩是否充足
- 电机速度
- 电机转速(Ns):1800[rpm]
- 减速比(i):1/120
- 节圆直径(Dp):73.14[mm]
- 速度(V)
V=Ns×(1/60)×i×π×Dp
=1800×(1/60)×(1/120)×π×73.14
=57[mm・s] - 电机转矩
- 100W电机转矩Ta:58.8 [N・m](减速比1/120)
工件重量M1:20[kg]
工件个数N1:4个
链轮重量M2:1[kg]
工件个数N2:2个
链条等其他零件的重量M3:5[kg]
摩擦系数μ=0.2
链轮节圆直径D1=73.14[mm]
计算负荷转矩Tb
Tb=9.8×(M1×N1+M2×N2+M3)×μ×D1÷2÷1000
=9.8×(20×4+1×2+5)×0.2×73.14÷2÷1000
=6.24 [N・m]
Ta>Tb成立
※要选择小法兰安装型系列(要保证壁面较近,造型小巧的结构),因此选择了大容量的电机 - 联轴器
- 联轴器容许转矩Tc:120[N·m]
Tc>因Tb而成立
构造制作与设计要点
- 为了不接触锥齿轮而用盖板覆盖,同时覆盖还有防止润滑脂飞溅的作用
- 在轴与齿轮之间夹入垫片,从而实现可调整齿隙的构造
- 为防止在组装作业时受伤而对盖板开放部的端面进行倒角