No.007415 工件升降回转机构
发布日期: 2024-04-03
![No.007415 工件升降回转机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007415.png )
规格
目的・动作
- 缩短交接时的拍子
- 动作
- 1.上面的其他组件的台面将工件拿到本装置上
- 2.本装置将工件拿到上面
- 3.上面的其他组件的台面退避开
- 4.下面的其他组件的下面的装置上放上工件
- 5.本装置下降,其他组件的下面的装置上放上工件
- 6.下面的其他组件的台面退避开
环境・操作性
- 将从上面的其他组件接收的工件上下方向搬送,传递到下面的其他组件的结构
对象工件
- 导向轴
- 材质:SUS303
- 尺寸:φ20×L170[mm]
- 质量:0.4[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W230×D411×H776[mm]
- 升降行程:300[mm]
精度· 负载
- 单轴机器人垂直使用时最大可搬运质量:1.8[kg]以上
主要零件的选定依据
- 单轴机器人
- 为了控制结构的高度,从满足规格的物品中选定同样行程中最大全长的较短物品
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证单轴机器人的性能是否满足
- 单轴机器人
- 升降部位组件
质量:1.8[kg](包含工件)
悬挑量:机器人垂直方向:6[mm]
机器人平行方向:50[mm] - 单轴机器人 RSH1 假定为引线为6[mm]
垂直使用时最大的可搬运质量:8[kg]
容许悬挑量:机器人垂直方向:244[mm](质量为 2[kg]时)
机器人平行方向:245[mm](质量为 2[kg]时)全部在单轴机器人的容许范围内,因此成立
- 升降部位组件
构造制作与设计要点
- 工件的交接因为是以V字沟进行,工件有稍稍偏移也会自动被运送至中心,不一定需要精度
- 本装置的位置是用地基部位的调整螺丝、垫片来调整的
技术计算链接
- 单轴机器人