No.007428 工件切离结构

发布日期: 2024-04-10

No.007428 工件切离结构

规格

目的・动作

  • 用磁铁吸附工件进行搬送,从磁铁开始分开降落到发射装置

环境・操作性

  • 用气缸前端上装的刀叉状的卡抓,夹住工件,使其从磁铁上分离
  • 葫芦型以及圆筒型的工件用刀叉状夹的卡爪抓取
  • 工件用多轴机器人搬送

对象工件

  • 工件:圆棒工件(SS400)
  • 工件外形:φ40×L35[mm]
  • 工件质量:0.285[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W200×D220×H145[mm]

主要零件的选定依据

  • 磁铁
    • 设想工件质量根据吸附力选定
  • 气缸
    • 根据吸附力确认可承受的负载,以此选定气缸

设计要点

主要零件的计算过程

  • 磁铁吸附力
    • 加速度:设想为g = 3G,验证是否能够承受
      工件质量:m = 0.285[kg]
      如果换算为重力加速度 F1=0.285×3×9.8=8.38[N]
      磁铁(NHXCC8-2)的吸附力:F2=7.8[N]
      2F2 >F1 OK
  • 带导轨气缸的横向容许荷重
    • 验证是否能够从磁铁上分开
      磁铁吸附力:F2=7.8[N]
      F3=2×F2(磁铁吸附力)- m(工件质量)× g(重力加速度)
      =2×7.8-0.285×9.8
      =12.8[N]
      带导轨气缸(MGCLF16-30)的横向容许荷重:F4=28[N]
      (带导轨气缸概要:/pdf/fa/2014/p2_1493.pdf)
      F4>F3 OK

构造制作与设计要点

  • 装在气缸上的刀叉状卡爪从旁边夹紧,不抓牢工件因此可从磁铁上分离

技术计算链接

  • 薄型气缸概要
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×