No.007429 简易安全杠
发布日期: 2023-10-27
![No.007429 简易安全杠](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007429.png
)
规格
目的・动作
- 传感器感知安全杠抽离后,可动装置停止
环境・操作性
- 除了可动装置的维护外,禁止从外面进出
- 壁面或者装置上使其密封,固定安全栅
- 软件上,如果取下安全杠的话非常开关启动,再次设置到原位置时,非常开关也是启动状态
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W1070×D150×H1156[mm]
精度· 负载
- 导向轨质量:2.07[kg]
主要零件的选定依据
- 界限传感器
- 选型能够检测有无安全杠的传感器
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证传感器是否能够反应安全杠的有无
- 界限传感器
- 聚氯乙烯管质量:M1=448[g]
- 活塞杆质量:M2=815[g]
- 导向轴质量:M=448[g]+815[g]×2=2078[g]=2.07[kg]
- 导向轴单侧承受荷重:10.35[N]
- 界限传感器反应荷重:7.5[N]
没问题
构造制作与设计要点
- 界限传感器为了锁定需要的力,在导向轴的两端设置重量
- 为了不让人卷入,安全杠的齿间间隔设定为400[mm]
- 没有规定安全规格的场所及想要实施简单的安全措施时有效