No.007430 弯曲试验装置
发布日期: 2023-11-29
![No.007430 弯曲试验装置](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007430.png )
规格
目的・动作
- 用手柄操作在试验机器的中心调整左右的平行移动距离进行弯曲试验
- 为了测量位移和负重,一定要注意不能发生弯曲试验破损
- 设定工件支持点从中心开始是均等的
环境・操作性
- 本装置固定在压缩试验机上,使用定芯夹具指出本装置的中心
- 固定工件利用夹具找出中心,测量位移和负重
对象工件
- 树脂板
- 尺寸:t3×W40(Max.60)×L180~420(Max.)[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W584×D200×H127[mm]
- 行程:145[mm]
精度· 负载
- 弯曲试验的负重:60[N]以下
主要零件的选定依据
- 手动组件
- 考虑弯曲试验的负重后选定
设计要点
主要零件的计算过程
- 手动组件
- 弯曲试验的负重:60[N]以下
- 带座轴承质量:0.193[kg]
- 导向轴:0.061[kg]
- 板:1.0[kg]
- 单侧承受的负重:Fmax=60/2=30[N]
- 单侧操作台上承受质量:m=0.139×2+0.061+1.0=1.339[kg]
- 单侧承受的负重:P=m×g+Fmax=44[N]
手动组件型式:KUED20-A-470(假设选定) - 手动组件的容许负重:49[N](单侧操作台、根据目录值)
- 許容负重>P=49[N]>44[N] 因此OK
构造制作与设计要点
- 为了不产生试验片变形时的摩擦力,用轴承保持能将试验片支撑起来的导向轴
- 导向轴上通过轴承,柔软的工件弯曲弧度较大时,导向轴内壁回转容易弯曲