No.007466 目测检查用滑台

发布日期: 2023-10-30

No.007466 目测检查用滑台

规格

目的・动作

  • 通过在旋转滑台上配置工件,从1个方向能够360°用目测检查工件

环境・操作性

  • 在旋转滑台上配置工件
  • 从3个方向照明,进行目测检查

对象工件

  • 圆柱
  • 材质:树脂
  • 尺寸:φ150×100[mm]
  • 质量:0.2[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形尺寸:W380×D380×H511[mm]
  • 操作台外形:φ200[mm]

精度· 负载

  • 目测检查的照明基准:选定100勒克司 

主要零件的选定依据

  • 寿命长以及轻量紧密

设计要点

主要零件的计算过程

  • 目录值:采用210 [LX/0.5m]、60 [LX/1.0m]

构造制作与设计要点

  • 通过调整照明的照射部位,能够用视线检查各种各样的工件
  • 能够在特定部位的视线检查时使用
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×