No.007521 位置不同的压入夹具
发布日期: 2023-11-02
![No.007521 位置不同的压入夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007521.png
)
规格
目的・动作
- 装在线路板上插口上安装运算放大器
环境・操作性
- 对应少量生产的手动组装
对象工件
- 线路板
工件尺寸:W150×D55[mm]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:W400×D250×H368[mm]
精度· 负载
- 按压力:50[N]
- 操作荷重:10[N]以下
- 压入行程:30[mm]
主要零件的选型依据
- 用10[N]以下操作操作负荷来实现作用力为需要50[N]的机构构造
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证多大的作用力才能满足负载需求
- 手轮操作荷重以及按压力的关系
- 条件值:
齿轮栓圆半径r[m]=24[mm]=0.024[m]
操作荷重Fs[N]
按压力F[N]=50[N]
齿轮中心~操作点R[m]=147.38[mm]≒0.15[m]
F[N]=Fs×R/r
因为操作荷重Fs=F/R×r、Fs=50/0.15×0.024=8[N]
⇒满足「必要操作荷重10[N]以下」
构造制作与设计要点
- 通过在横梁上使用四角支柱,即使变更位置也能够维持压入方向